BluetoothインターフェースUART/PCM
-
Bluetooth仕様Bluetooth 5.2
-
CPUN/A
-
GPIO8
-
ROM640 KB
-
SRAM512 KByte
-
WI-FIインターフェースSDIO
-
Wi-Fiバンド2.4GHz, 5GHz
-
Wi-Fi仕様Wi-Fi 4 (802.11n)
-
アンテナ構成1x1
-
オペレーティング システムのサポートLinux, RTOS
-
コアCortex M3
-
パッケージWLCSP-141
-
パートナー モジュールY
-
ピッチ0.4 mm
-
ファミリーAIROC™ Wi-Fi + Bluetooth® Combos
-
メモリN/A
-
リプレースメントCYW4373
-
動作温度 範囲-30 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲3.2 V~4.6 V
-
寸法5.67 x 4.47 mm
-
製品の説明Wi-Fi 4 combo
|
OPN
|
CYW43340XKUBGT |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | WLCSP-141 (002-13195) |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | WLCSP-141 (002-13195) |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.