15年寿命Yes
-
Bluetooth LE RX SENSITIVITY-94.5 dBm
-
Bluetooth LE TX POWER12 dBm
-
Bluetooth LEYes
-
BluetoothクラシックNo
-
Bluetooth仕様Bluetooth® 5.4
-
CPUArm® Cortex®-M4
-
Currently planned availability until at least31-12-2034
-
Frequency (最大)96 MHz
-
GPIO24
-
RAM384 KByte
-
ROM2048 kByte
-
ソフトウェア サポートModusToolbox™
-
パートナー モジュールN
-
ファミリーAIROC™ Bluetooth LE
-
動作温度 範囲-30 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲1.625 V~3.63 V
-
寿命 - 拡張寿命No
-
発売日31-12-2019
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CYW20835PB1KML1GGF | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | QFN-60 (002-13579) | |
| 梱包サイズ | 2600 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2034 | |
| 発売開始日 | 11/2022 | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | QFN-60 (002-13579) |
| 梱包サイズ | 2600 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2034 |
| 発売開始日 | 11/2022 |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Onboard crystal oscillator
- Passive components
- 256KB onboard flash memory
- Globally certified
- Supported in ModusToolbox™
利点
- 市場投入までの時間を短縮
- 幅広いアプリケーションに対応
- 低消費電力
- 低コスト
- EU CRA準拠対応 (対象製品向け)
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.