15年寿命Yes
-
Bluetooth EDR 2MBPS RX SENSITIVITY-94 dBm
-
Bluetooth LE RX SENSITIVITY-94.5 dBm
-
Bluetooth LE TX POWER11.5 dBm
-
Bluetooth LEYes
-
BluetoothクラシックYes
-
Bluetooth仕様5.4
-
CPU 周波数96 MHz
-
CPUArm® Cortex®- M4
-
Currently planned availability until at least31-03-2033
-
GPIO22
-
RAM176 KByte
-
ROM1024 kByte
-
ソフトウェア サポートModusToolbox™
-
パートナー モジュールN
-
ファミリーAIROC™ Bluetooth LE & Bluetooth
-
フラッシュ256 KByte
-
動作温度 範囲-30 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲2.375 V~2.625 V
-
寿命 - 拡張寿命No
-
発売日31-03-2018
| 推奨 | ||||
|
OPN
|
CYW20820A1KFBGT | CYW20820A1KFBG | ||
| 製品ステータス | active and preferred | active and preferred | ||
| インフィニオン パッケージ | ||||
| パッケージ名 | FBGA-62 (002-20916) | FBGA-62 (002-20916) | ||
| 梱包サイズ | 5000 | 4900 | ||
| 梱包形態 | TAPE & REEL | TRAY | ||
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | 3 | ||
| 防湿梱包 | DRY | DRY | ||
| 鉛フリー | Yes | Yes | ||
| ハロゲンフリー | Yes | Yes | ||
| RoHS対応 | Yes | Yes | ||
| 長期供給予定期限 | 2033 | 2033 | ||
| 発売開始日 | 03/2022 | 03/2022 | ||
| 組立国 |
TH
|
TH
|
||
| ウェハ製造国 |
TW
|
TW
|
||
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
個.
在庫あり
|
||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-62 (002-20916) |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-62 (002-20916) |
| 梱包サイズ | 4900 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- Onboard crystal oscillator
- Passive components
- Flash memory
利点
- 市場投入までの時間を短縮
- 幅広いアプリケーションに対応
- 低消費電力
- 低コスト
- EU CRA準拠対応 (対象製品向け)
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.