# of US ports1
-
DSポートの#7
-
USB スピード10000 MBit/s
-
USB 規格USB 3.2 Gen2
-
アプリケーションThunderbolt Docks, Charging solutions, Docking Stations
-
パッケージタイプ192- ball BGA
-
ファミリーEZ-USB™ HX3PD
-
動作温度 範囲0 °C~70 °C
-
動作電圧 範囲3 V~3.5 V
-
温度グレードConsumer
-
特長Ghost Charge™, UFP and DFP
-
製品の説明USB 3.2 Gen 2x2 Hub Controller
-
製品カテゴリHub Controllers
|
OPN
|
CYUSB4347-BZXC |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-192 (002-13493) |
| 梱包サイズ | 1680 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-192 (002-13493) |
| 梱包サイズ | 1680 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.