LVCMOSY
-
LVDSY
-
SRAM1024 KByte
-
USB スピード20 GBit/s
-
USB 規格USB 3.2 Gen 2x2
-
アプリケーションIndustrial cameras, High-bandwidth instruments, Machine Vision, 3D scanners, Medical imaging sensors
-
セキュリティ機能Y
-
ソフトウェアツールModusToolbox™
-
パッケージタイプ169-ball FBGA
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーEZ-USB™ FX20
-
フラッシュ512 KByte
-
プロセッサ タイプARM® Cortex® M4/M0+
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲1.7 V~3.6 V
-
温度グレードIndustrial
-
製品の説明USB 3.2 Gen 2x2 USB 20 Gbps Peripheral Controller
-
製品カテゴリ3.2 Peripheral Controllers
| 推奨 | ||||
|
OPN
|
CYUSB4024FCAXIXQMA1 | CYUSB4024FCAXIXQSA1 | ||
| 製品ステータス | active and preferred | active and preferred | ||
| インフィニオン パッケージ | ||||
| パッケージ名 | FBGA-169 (002-32511) | FBGA-169 (002-32511) | ||
| 梱包サイズ | 840 | 168 | ||
| 梱包形態 | TRAY | TRAY | ||
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | 3 | ||
| 防湿梱包 | DRY | DRY | ||
| 鉛フリー | Yes | Yes | ||
| ハロゲンフリー | Yes | Yes | ||
| RoHS対応 | Yes | Yes | ||
| 組立国 |
KR,TH
|
KR,TH
|
||
| ウェハ製造国 |
TW
|
TW
|
||
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|||
|
|
||||
|
|
|
|||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-169 (002-32511) |
| 梱包サイズ | 840 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
KR,TH
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-169 (002-32511) |
| 梱包サイズ | 168 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
KR,TH
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- USB 3.2 Gen 2x2 device port
- USB-C orientation detection/correction
- Dual-core ARM® Cortex® M4F/M0+ CPU
- Integrated 512 KB flash
- 1024 KB buffer memory
- 16-lane LVDS interface @1.25 Gbps/lane
- 32-bit LVCMOS interface @160MHz DDR
- 2x Quad-SPI (QSPI)
- 7 serial communication blocks
- USB full-speed device debug port
- 2x I2S/PDM-PCM and GPIOs
- Cryptography accelerator
利点
- USB 20 Gbps performance
- Up to 5-meter USB passive cable support
- Smaller PCB footprint
- Optimized BOM cost
- No need for high-speed signal mux
- Integrated flashQuick start development
- USB Video Class, UVC, firmware ready
- USB3 Vision firmware ready
- Application notes for HW & SW
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.