# of US ports1
-
DSポートの#6
-
USB スピード5000 MBit/s
-
USB 規格USB 3.2 Gen1
-
アプリケーションDocking solutions, Standalone hubs, Docks
-
パッケージタイプ88-pin QFN
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーEZ-USB™ HX3
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲3 V~3.6 V
-
温度グレードIndustrial
-
特長Shared Link™, Ghost charge™
-
製品の説明USB 3.2 Gen 1 Hub Controller
-
製品カテゴリHub Controllers
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CYUSB3326-88LTXI | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | QFN-88 (001-76569) | |
| 梱包サイズ | 1680 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TH,TW
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | QFN-88 (001-76569) |
| 梱包サイズ | 1680 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH,TW
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.