USB スピード5000 MBit/s
-
USB 規格USB 3.0
-
アプリケーションAutomotive, Infotainment
-
ソフトウェアツールY
-
パッケージタイプ100-ball BGA
-
ファミリーEZ-USB™ HX3 Automotive
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲3 V~3.6 V
-
製品の説明EZ-USB™ HX3 Automotive USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) Hub
-
製品カテゴリHub Controllers
| 推奨 | |
|
OPN
|
CYUSB3302-BVXAT |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | VFBGA-100 (51-85209) |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | VFBGA-100 (51-85209) |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- AEC-Q100 compliance
- USB 5Gbps
- Two downstream ports
- Ghost charge
- Ganged ext. power switch
- Battery charging v1.2
- Apple charging
- Multi transaction translator
- I2C serial communcation
- ARM® Cortex® CM0 MCU
- Driver strength control
- 100-ball BGA
利点
- USB-IF compliance
- AEC-Q100 qualified
- Robust interoperability
- Enhanced connectivity & flexible design
- Driver strength control
- External EEPROM programming via USB
- Shared link for embedded applications
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.