USB スピード480 MBit/s
-
USB 規格USB 2.0 HS
-
アプリケーションCamera, Medical Imaging, Scanners
-
ソフトウェアツールEZ-USB™ FX SDK, GPIF III Designer
-
パッケージタイプ104-LGA
-
ファミリーEZ-USB™ FX2G3
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲1.7 V~3.6 V
-
温度グレードIndustrial
-
製品の説明USB HighSpeed peripheral controller
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CYUSB2317BF104AXIXQMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1740 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1740 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- USB 2.0 high speed: 480 Mbps
- 16-bit GPIF/FIFO
- ARM® Cortex®-M0+ CPU
- 512 + 128 KB SRAM, 512 KB Flash
- Integrated USB-C Mux
- QSPI, SPI, CAN, UART & I2C support
- Compact 8 x 8 mm 104-LGA package
- Dedicated SW development platform
- Tray packing
利点
- Achieve faster, scalable data transfers
- Enhanced processing power and memory
- Broad compatibility with comm. support
- Compact package for space-contraints
- Streamlined development ecosystem
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.