16 ビットTCPWM (モーター制御)15
-
16bit TCPWM87
-
32bit TCPWM16
-
ADCチャネル96
-
ASIL/SIL対応ASIL-B
-
CAN-FD10
-
CXPI0
-
DMAチャネル143/65/8
-
eMMC1
-
eSHE/HSMHSM
-
FlexRayTM2
-
GPIO241
-
I2STX 3ch, RX 3ch (3 instances)
-
LIN20
-
MPUYes
-
PPUYes
-
RC-OSCYes
-
RTCチャネル1
-
SCBブロック11
-
SMIF (SPI/HYPERBUS™)1
-
SRAM2048 KByte
-
イーサネットポート2
-
イーサネット速度10/100/1000
-
ウォッチドッグYes
-
サイバーセキュリティの分類ISO 21434-compliance
-
スマートIO36
-
デバッグ インターフェースSWD/JTAG/Trace
-
ピン数320 Pins
-
フラッシュ セキュリティYes
-
フラッシュ16768 KByte
-
メインコアタイプ/暗号コアタイプARM_CM7F_Q/CM0+
-
メインコア周波数0.32 GHz
-
ワーク フラッシュ512 KByte
-
分類ISO 26262-compliant
-
動作温度範囲TA-40°C to 105°C
-
外部割り込みチャネル241
-
浮動小数点ユニットDual precision
-
温度センサーYes
-
電源電圧2.7 to 5.5
| 推奨 | |
|
OPN
|
CYT6BJCDHBQ0BZSGSXQLA1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-320 (002-23091) |
| 梱包サイズ | 900 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
JP,MY,TW
|
| ウェハ製造国 |
SG
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-320 (002-23091) |
| 梱包サイズ | 900 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
JP,MY,TW
|
| ウェハ製造国 |
SG
|
特長
- 最大320 MHz
- 3系統のSAR A/D (最大96 ch)
- eMMCおよびシリアルメモリインターフェース
- 2.7〜5.5 V
- サイバーセキュリティISO 21434
- BGA 272、BGA 320
- 16 MBフラッシュ
- 10 ch CAN FD、20 ch LIN‑UART
- 10Base‑T1S
- I²S / TDM 3 ch (最大96 kHz)
- ISO 26262 ASIL‑Bサポート
- −40〜125 ℃
利点
- クアッドコア2700 DMIPS
- 16 MBフラッシュ (デュアルバンク)
- 低電力モード
- SRAM保持
- ISO 26262 ASIL‑B
- セキュアブート対応
- 暗号セキュリティ
- I²S 3 chオーディオ
- 10 ch CAN FD
- 10Base‑T1Sイーサネット
- FlexRayインターフェース
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.