16bit TCPWM50
-
Software BundleYes
-
サイバーセキュリティの分類ISO 21434-compliant
-
動作温度範囲TA-40°C to 105°C
-
電源電圧2.7 to 5.5
| 推奨 | |
|
OPN
|
CYT4DNJBYCQ1BZSGSXQLA1 |
| 製品ステータス | active |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-327 (002-28943) |
| 梱包サイズ | 900 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
SG
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-327 (002-28943) |
| 梱包サイズ | 900 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
SG
|
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.