16 ビットTCPWM (モーター制御)0
-
16bit TCPWM50
-
32bit TCPWM32
-
ADCチャネル48
-
ASIL/SIL対応ASIL-B
-
CAN-FD4
-
CXPI2
-
DMAチャネル76/84/8
-
eMMC0
-
eSHE/HSMHSM
-
GPIO135
-
I2S2
-
JPEGデコーダー0
-
LCD直接駆動NA
-
LIN2
-
LVDS TX PHY1 x single
-
MPUYes
-
PPUYes
-
RC-OSCYes
-
RTCチャネル1
-
SCBブロック12
-
SMIF (SPI/HYPERBUS™)2
-
Software BundleNo
-
SRAM384 KByte
-
VRAMの2 MB
-
VRAM保護Yes
-
イーサネットポート1
-
イーサネット速度10/100
-
ウォッチドッグYes
-
グラフィックスYes
-
サイバーセキュリティの分類ISO 21434-compliant
-
スマートIO8
-
デバッグ インターフェースSWD/JTAG/Trace
-
ビデオイン1
-
ビデオ出力2
-
ファミリーTRAVEO™ T2G CYT3DL Series
-
フラッシュ セキュリティYes
-
フラッシュ4160 KByte
-
ミピD-PHY1
-
メインコアタイプ/暗号コアタイプARM_CM7F/CM0+
-
メインコア周波数240 MHz
-
ワーク フラッシュ128 KByte
-
分類ISO 26262-compliant
-
動作温度範囲TA-40°C to 105°C
-
外部割り込みチャネル135
-
浮動小数点ユニットDouble precision
-
温度センサーY
-
電源電圧2.7 to 5.5
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CYT3DLBBDBQ1BZSGS | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | FBGA-272 (002-24865) | |
| 梱包サイズ | 960 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2045 | |
| 発売開始日 | 09/2023 | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
SG
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-272 (002-24865) |
| 梱包サイズ | 960 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2045 |
| 発売開始日 | 09/2023 |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
SG
|
特長
- 240 MHz Cortex-M7と100 MHz
- 4160 KBフラッシュ, 384 KB SRAM, 64 KB
- デュアルCAN FD最大8 Mbps, 10/100イーサネット
- 12ビットSAR ADC, 1 Msps, 48外部ch
- 2D/2.5Dグラフィックス, 2048 KB VRAM
- 複数DMA, 最大84チャネル
- ハードウェア暗号: AES, SHA, RSA, ECC, TRNG
- 機能安全: MPU, PPU, ウォッチドッグ, LVD/BOD
- 最大2出力, MIPI CSI-2入力
- 9x UART/I2C, 8x SPI, 2x LIN, 2x
- 4x TDM, 2x PCM-PWM, 5xサウンドジェネレータ
- 電源モード: アクティブ, スリープ, 深スリープ, ハイバネート
利点
- 高速CPUで迅速な処理
- 大容量メモリで複雑な用途に対応
- CAN FDとイーサで高速通信
- 12ビットADCで高精度センシング
- 高度なグラフィックスで豊かなHMI
- DMAで効率的なデータ転送
- ハード暗号で強固なセキュリティ
- 安全機能で信頼性向上
- 多様な映像出力で柔軟な表示
- 多彩なシリアルで統合容易
- 豊富な音響機能で高音質
- 電源モードで省エネ
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.