16 ビットTCPWM (モーター制御)0
-
16bit TCPWM50
-
32bit TCPWM32
-
ADCチャネル48
-
ASIL/SIL対応ASIL-B
-
CAN-FD4
-
CXPI2
-
DMAチャネル76/84/8
-
eMMC0
-
eSHE/HSMHSM
-
GPIO108
-
I2S2
-
JPEGデコーダー0
-
LCD直接駆動NA
-
LIN2
-
LVDS TX PHY1 x single
-
MPUYes
-
PPUYes
-
RC-OSCYes
-
RTCチャネル1
-
SCBブロック12
-
SMIF (SPI/HYPERBUS™)2
-
Software BundleYes
-
SRAM384 KByte
-
VRAMの2 MB
-
VRAM保護Yes
-
イーサネットポート1
-
イーサネット速度10/100
-
ウォッチドッグYes
-
グラフィックスYes
-
サイバーセキュリティの分類ISO 21434-compliant
-
スマートIO8
-
デバッグ インターフェースSWD/JTAG/Trace
-
ビデオイン1
-
ビデオ出力2
-
ファミリーTRAVEO™ T2G CYT3DL Series
-
フラッシュ セキュリティYes
-
フラッシュ4160 KByte
-
ミピD-PHY1
-
メインコアタイプ/暗号コアタイプARM_CM7F/CM0+
-
メインコア周波数240 MHz
-
ワーク フラッシュ128 KByte
-
分類ISO 26262-compliant
-
動作温度範囲TA-40°C to 105°C
-
外部割り込みチャネル108
-
浮動小数点ユニットDouble precision
-
温度センサーY
-
温度 (Optimal)-40°C to 105°C
-
電源電圧2.7 to 5.5
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CYT3DLABSBQ1AESGSXQLA1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TEQFP-216 (002-30407) | |
| 梱包サイズ | 400 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
SG
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TEQFP-216 (002-30407) |
| 梱包サイズ | 400 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
SG
|
特長
- 240 MHz Arm Cortex-M7および100 MHz Cortex-M0+
- 4160 KBコードフラッシュ、384 KB SRAM、64 KB ROM
- 最大8 MbpsのデュアルCAN FD、10/100 Ethernet MAC
- 12ビットSAR ADC、1 Msps、48外部チャネル
- 2D/2.5Dグラフィックエンジン、2048 KB VRAM
- 複数のDMAコントローラー、最大84チャネル
- ハードウェア暗号化: AES、SHA、RSA、ECC、TRNG
- 機能安全: MPU、PPU、ウォッチドッグ
- 最大2つのビデオ出力、MIPI CSI-2入力
- 9x UART/I2C、8x SPI、2x LIN、2x CXPI
- TDM 4基、PCM-PWM 2基、サウンド ジェネレーター5基
- 電源モード: アクティブ、スリープ、ディープスリープ、
利点
- CPU速度が速いため、処理が高速になります
- 複雑なアプリケーションに対応する大容量フラッシュ/SRAM
- CAN FDとEthernetが高速ネットワークをサポート
- 12ビットADCが高精度のアナログ センシングを実現
- 豊富なHMI表示を実現する高度なグラフィックス
- DMAはデータ転送効率を向上します
- ハードウェア暗号化により堅牢なセキュリティが保証されます
- 安全機能によりシステムの信頼性が向上
- 柔軟性のための複数のビデオインターフェース
- 多用途のシリアルインターフェースで統合が容易
- 高度なサウンドを実現する豊富なオーディオ機能
- 電源モードによりエネルギー消費を削減
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.