CYT3DLABEBQ1AESGST
アクティブ
RoHS対応
鉛フリー

CYT3DLABEBQ1AESGST

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CYT3DLABEBQ1AESGST
CYT3DLABEBQ1AESGST


製品仕様情報

  • 16 ビットTCPWM (モーター制御)
    0
  • 16bit TCPWM
    50
  • 32bit TCPWM
    32
  • ADCチャネル
    48
  • ASIL/SIL対応
    ASIL-B
  • CAN-FD
    4
  • CXPI
    2
  • DMAチャネル
    76/84/8
  • eMMC
    0
  • eSHE/HSM
    HSM
  • GPIO
    108
  • I2S
    2
  • JPEGデコーダー
    0
  • LCD直接駆動
    NA
  • LIN
    2
  • LVDS TX PHY
    1 x single
  • MPU
    Yes
  • PPU
    Yes
  • RC-OSC
    Yes
  • RTCチャネル
    1
  • SCBブロック
    12
  • SMIF (SPI/HYPERBUS™)
    2
  • Software Bundle
    No
  • SRAM
    384 KByte
  • VRAMの
    2 MB
  • VRAM保護
    Yes
  • イーサネットポート
    1
  • イーサネット速度
    10/100
  • ウォッチドッグ
    Yes
  • グラフィックス
    Yes
  • サイバーセキュリティの分類
    ISO 21434-compliant
  • スマートIO
    8
  • デバッグ インターフェース
    SWD/JTAG/Trace
  • ビデオイン
    1
  • ビデオ出力
    1
  • ファミリー
    TRAVEO™ T2G CYT3DL Series
  • フラッシュ セキュリティ
    Yes
  • フラッシュ
    4160 KByte
  • ミピD-PHY
    0
  • メインコアタイプ/暗号コアタイプ
    ARM_CM7F/CM0+
  • メインコア周波数
    240 MHz
  • ワーク フラッシュ
    128 KByte
  • 分類
    ISO 26262-compliant
  • 動作温度範囲TA
    -40°C to 105°C
  • 外部割り込みチャネル
    108
  • 浮動小数点ユニット
    Double precision
  • 温度センサー
    Y
  • 電源電圧
    2.7 to 5.5

OPN
CYT3DLABEBQ1AESGST
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TEQFP-216 (002-30407)
梱包サイズ 300
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2045
発売開始日 09/2023
組立国
TW
ウェハ製造国
SG
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TEQFP-216 (002-30407)
梱包サイズ 300
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2045
発売開始日 09/2023
組立国
TW
ウェハ製造国
SG
CYT3DLABEBQ1AESGSTはTRAVEO™ T2G CYT3DLシリーズの車載用マイクロコントローラで、240 MHz ARM Cortex-M7FメインコアとCM0+暗号コアを搭載。4160 KBフラッシュ、384 KB SRAM、128 KBワークフラッシュ、2 MB VRAM(保護付)を備えます。4つのCAN-FD、2つのCXPI、2つのI2S、1つのイーサネット(10/100)、48チャンネルADCを統合。HSM、ISO 26262 ASIL-B、ISO 21434準拠、フラッシュセキュリティ対応。2.7~5.5 V、-40°C~105°C動作、RoHS・ハロゲンフリー、2042年まで供給予定。

特長

  • 32ビットArm Cortex-M4FとCortex-M0+ CPU
  • 最大80 MHz CPU周波数
  • Cortex-M4F単精度FPU搭載
  • 576 KBコードフラッシュ、64 KBワークフラッシュ
  • 64 KB SRAMはDeep Sleep保持対応
  • 32 KB ROMでセキュアブート
  • CAN FD最大8 Mbps(3チャネル)
  • 12ビットSAR ADC、最大1 Msps
  • 複数DMAコントローラ(P-DMA、M-DMA)
  • 暗号化アクセラレータ:AES、SHA、RSA、ECC
  • 広い動作電圧:2.7 V~5.5 V
  • 強力なフラッシュ保護とデバッグセキュリティ

利点

  • デュアルCPUで柔軟・高性能制御
  • 80 MHzで高速処理・応答
  • FPUで数学演算を高速化
  • 大容量フラッシュ/SRAMで複雑なファーム対応
  • Deep Sleep SRAMで待機時省電力
  • セキュアブートでシステム整合性確保
  • CAN FDで高速車載ネットワーク
  • 12ビットADCで正確なセンサデータ
  • DMAでCPU負荷軽減しデータ転送
  • ハードウェア暗号化でデータ安全
  • 広電圧範囲で多用途に対応
  • セキュリティ機能で改ざん防止

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ