CYT2BL8BAAQ1AZEGS
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CYT2BL8BAAQ1AZEGS

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CYT2BL8BAAQ1AZEGS
CYT2BL8BAAQ1AZEGS


製品仕様情報

  • 16 ビットTCPWM (モーター制御)
    12
  • 16bit TCPWM
    63
  • 32bit TCPWM
    8
  • ADCチャネル
    64
  • ASIL/SIL対応
    ASIL-B
  • CAN-FD
    8
  • CXPI
    4
  • DMAチャネル
    92/44/4
  • eMMC
    0
  • eSHE/HSM
    eSHE
  • FlexRayTM
    0
  • GPIO
    152
  • I2S
    NA
  • LIN
    12
  • MPU
    Yes
  • PPU
    Yes
  • RC-OSC
    Yes
  • RTCチャネル
    1
  • SCBブロック
    8
  • SMIF (SPI/HYPERBUS™)
    NA
  • SRAM
    512 KByte
  • イーサネットポート
    0
  • イーサネット速度
    NA
  • ウォッチドッグ
    Yes
  • サイバーセキュリティの分類
    ISO 21434-compliant
  • スマートIO
    36
  • デバッグ インターフェース
    SWD/JTAG/Trace
  • フラッシュ セキュリティ
    Yes
  • フラッシュ
    4160 KByte
  • メインコアタイプ/暗号コアタイプ
    ARM_CM4F/CM0+
  • メインコア周波数
    160 MHz
  • ワーク フラッシュ
    128 KByte
  • 分類
    ISO 26262-compliant
  • 動作温度範囲TA
    -40°C to 125°C
  • 外部割り込みチャネル
    152
  • 浮動小数点ユニット
    Single precision
  • 温度センサー
    Yes
  • 電源電圧
    2.7 to 5.5

OPN
CYT2BL8BAAQ1AZEGSHQLA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 LQFP-176 (002-15150)
梱包サイズ 400
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2042
発売開始日 06/2023
組立国
JP,TW
ウェハ製造国
SG
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 LQFP-176 (002-15150)
梱包サイズ 400
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2042
発売開始日 06/2023
組立国
JP,TW
ウェハ製造国
SG
CYT2BL8BAAQ1AZEGSはInfineonのTRAVEO T2GシリーズISO 26262準拠の車載用マイクロコントローラで、160 MHz ARM Cortex-M4FコアとCortex-M0+コアを搭載。4160 kByteフラッシュ、128 kByteワークフラッシュ、512 kByte SRAMを統合。8チャネルCAN-FD、12チャネルLIN、4チャネルCXPI、64チャネルADC、152チャネルGPIOに対応。2.7~5.5 V動作、-40°C~125°CでMPU、PPU、ウォッチドッグ、温度センサなどの安全機能を備える。

特長

  • デュアルArm Cortex-M4F(160 MHz)とM0+
  • 4160 KBコードフラッシュ, 512 KB SRAM, 128
  • 暗号エンジン: AES, 3DES, RSA, ECC, SHA,
  • 最大8チャネルCAN FD, ISO 11898-1:2015準拠
  • 最大8チャネルSCB(I2C, SPI, UART),
  • 12ビットSAR ADC, 1 Msps, 最大64チャネル
  • 機能安全: MPU, PPU, ウォッチドッグ, ECC
  • 低消費電力モード: アクティブ, スリープ, ディープスリープ,
  • 2.7 V~5.5 V動作, 多様なクロック源
  • DMAコントローラ: P-DMA0(92ch),
  • デバッグ: SWD/JTAG, オンチップデバッグ, 業界プローブ対応
  • Smart I/O, 最大148 GPIO_STD, 4

利点

  • デュアルCPUでリアルタイム制御対応
  • 大容量メモリで複雑なアプリに最適
  • 暗号エンジンでデータを保護
  • 豊富なインターフェースで柔軟接続
  • 高速ADCで精密なセンサ取得
  • 安全機能でシステム障害を防止
  • 多様な低消費電力モードで省エネ
  • 広い電圧範囲で多用途に対応
  • DMAでデータ効率向上
  • オンチップデバッグで開発容易
  • Smart I/Oと多GPIOで統合容易
  • 標準準拠で高い互換性

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ