16 ビットTCPWM (モーター制御)11
-
16bit TCPWM63
-
32bit TCPWM8
-
ADCチャネル27
-
ASIL/SIL対応ASIL-B
-
CAN-FD5
-
CXPI2
-
DMAチャネル92/44/4
-
eMMC0
-
eSHE/HSMHSM
-
FlexRayTM0
-
GPIO49
-
I2SNA
-
LIN7
-
MPUYes
-
PPUYes
-
RC-OSCYes
-
RTCチャネル1
-
SCBブロック7
-
SMIF (SPI/HYPERBUS™)NA
-
SRAM512 KByte
-
イーサネットポート0
-
イーサネット速度NA
-
ウォッチドッグYes
-
サイバーセキュリティの分類ISO 21434-compliant
-
スマートIO9
-
デバッグ インターフェースSWD/JTAG/Trace
-
フラッシュ セキュリティYes
-
フラッシュ4160 KByte
-
メインコアタイプ/暗号コアタイプARM_CM4F/CM0+
-
メインコア周波数160 MHz
-
ワーク フラッシュ128 KByte
-
分類ISO 26262-compliant
-
動作温度範囲TA-40°C to 105°C
-
外部割り込みチャネル49
-
浮動小数点ユニットSingle precision
-
温度センサーYes
-
電源電圧2.7 to 5.5
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CYT2BL3CAAQ0AZSGST | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | LQFP-64 (002-11499) | |
| 梱包サイズ | 1500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2042 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
JP,TW
|
|
| ウェハ製造国 |
SG
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | LQFP-64 (002-11499) |
| 梱包サイズ | 1500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2042 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
JP,TW
|
| ウェハ製造国 |
SG
|
特長
- デュアルArm Cortex-M4F(160 MHz)とM0+
- 4160 KBコードフラッシュ, 512 KB SRAM, 128
- 暗号エンジン: AES, 3DES, RSA, ECC, SHA,
- 最大8チャネルCAN FD, ISO 11898-1:2015準拠
- 最大8チャネルSCB(I2C, SPI, UART),
- 12ビットSAR ADC, 1 Msps, 最大64チャネル
- 機能安全: MPU, PPU, ウォッチドッグ, ECC
- 低消費電力モード: アクティブ, スリープ, ディープスリープ,
- 2.7 V~5.5 V動作, 多様なクロック源
- DMAコントローラ: P-DMA0(92ch),
- デバッグ: SWD/JTAG, オンチップデバッグ, 業界プローブ対応
- Smart I/O, 最大148 GPIO_STD, 4
利点
- デュアルCPUでリアルタイム制御対応
- 大容量メモリで複雑なアプリに最適
- 暗号エンジンでデータを保護
- 豊富なインターフェースで柔軟接続
- 高速ADCで精密なセンサ取得
- 安全機能でシステム障害を防止
- 多様な低消費電力モードで省エネ
- 広い電圧範囲で多用途に対応
- DMAでデータ効率向上
- オンチップデバッグで開発容易
- Smart I/Oと多GPIOで統合容易
- 標準準拠で高い互換性
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.