CYT2B78BADQ0AZEGST
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CYT2B78BADQ0AZEGST

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CYT2B78BADQ0AZEGST
CYT2B78BADQ0AZEGST


製品仕様情報

  • 16 ビットTCPWM (モーター制御)
    12
  • 16bit TCPWM
    63
  • 32bit TCPWM
    4
  • ADCチャネル
    64
  • ASIL/SIL対応
    ASIL-B
  • CAN-FD
    6
  • CXPI
    0
  • DMAチャネル
    89/33/4
  • eMMC
    0
  • eSHE/HSM
    eSHE
  • FlexRayTM
    0
  • GPIO
    152
  • I2S
    NA
  • LIN
    8
  • MPU
    Yes
  • PPU
    Yes
  • RC-OSC
    Yes
  • RTCチャネル
    1
  • SCBブロック
    8
  • SMIF (SPI/HYPERBUS™)
    NA
  • SRAM
    128 KByte
  • イーサネットポート
    0
  • イーサネット速度
    NA
  • ウォッチドッグ
    Yes
  • サイバーセキュリティの分類
    ISO 21434-compliant
  • スマートIO
    36
  • デバッグ インターフェース
    SWD/JTAG/Trace
  • フラッシュ セキュリティ
    Yes
  • フラッシュ
    1088 KByte
  • メインコアタイプ/暗号コアタイプ
    ARM_CM4F/CM0+
  • メインコア周波数
    160 MHz
  • ワーク フラッシュ
    96 KByte
  • 分類
    ISO 26262-compliant
  • 動作温度範囲TA
    -40°C to 125°C
  • 外部割り込みチャネル
    152
  • 浮動小数点ユニット
    Single precision
  • 温度センサー
    Yes
  • 電源電圧
    2.7 to 5.5

OPN
CYT2B78BADQ0AZEGST
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 LQFP-176 (002-15150)
梱包サイズ 300
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2042
発売開始日 03/2022
組立国
JP,TW
ウェハ製造国
SG
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 LQFP-176 (002-15150)
梱包サイズ 300
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2042
発売開始日 03/2022
組立国
JP,TW
ウェハ製造国
SG
CYT2B78BADQ0AZEGSTはTRAVEO T2G CYT2B7シリーズの車載用マイコンで、160 MHz ARM Cortex-M4Fコア(単精度FPU)とCortex-M0+(セキュリティ・周辺機能用)を搭載。1088 KBフラッシュ、128 KB SRAM、96 KBワークフラッシュ、152本GPIO、6チャネルCAN-FD、8チャネルLIN、64チャネルADC、36個Smart IOを備える。ISO 26262 ASIL-BおよびISO 21434サイバーセキュリティ対応、-40°C~125°C、2.7~5.5 V動作。RoHS・ハロゲンフリー、2042年まで供給予定。

特長

  • デュアルArm Cortex-M4F
  • Cortex-M4Fに単精度FPU搭載
  • 3つのDMAコントローラ
  • 1088 KBコードフラッシュ, 96 KBワークフラッシュ, 128
  • 読み書き同時対応, デュアルバンクOTA更新
  • 暗号エンジン: AES, 3DES, SHA, RSA, ECC,
  • 機能安全: MPU, PPU, SMPU, WDT, MCWDT,
  • CAN FD最大8 Mbps, ISO 11898-1:2015準拠
  • 12ビット1 Msps SAR ADC, 最大64外部チャネル
  • 最大8 SCB: I2C, SPI, UART
  • 最大8 LIN, ISO 17987準拠
  • 多様な低消費電力モード: スリープ, ディープスリープ, ハイバネート

利点

  • デュアルCPUで並列処理を実現
  • FPUで演算処理を高速化
  • DMAでデータ転送効率向上
  • 大容量フラッシュ/SRAMで複雑な用途に対応
  • OTA更新でダウンタイムを削減
  • 暗号エンジンでデータ・通信を保護
  • 安全機能で信頼性を強化
  • CAN FDで高速・堅牢な通信
  • 高速ADCでセンサ精度向上
  • 柔軟なI2C/SPI/UARTで多様な接続
  • LINで車載統合が容易
  • 低消費電力でバッテリ/システム寿命延長

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ