16 ビットTCPWM (モーター制御)12
-
16bit TCPWM63
-
32bit TCPWM4
-
ADCチャネル39
-
ASIL/SIL対応ASIL-B
-
CAN-FD6
-
CXPI0
-
DMAチャネル89/33/4
-
eMMC0
-
eSHE/HSMeSHE
-
FlexRayTM0
-
GPIO78
-
I2SNA
-
LIN7
-
MPUYes
-
PPUYes
-
RC-OSCYes
-
RTCチャネル1
-
SCBブロック8
-
SMIF (SPI/HYPERBUS™)NA
-
SRAM128 KByte
-
イーサネットポート0
-
イーサネット速度NA
-
ウォッチドッグYes
-
サイバーセキュリティの分類ISO 21434-compliant
-
スマートIO20
-
デバッグ インターフェースSWD/JTAG/Trace
-
フラッシュ セキュリティYes
-
フラッシュ1088 KByte
-
メインコアタイプ/暗号コアタイプARM_CM4F/CM0+
-
メインコア周波数160 MHz
-
ワーク フラッシュ96 KByte
-
分類ISO 26262-compliant
-
動作温度範囲TA-40°C to 105°C
-
外部割り込みチャネル78
-
浮動小数点ユニットSingle precision
-
温度センサーYes
-
電源電圧2.7 to 5.5
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CYT2B75BADQ0AZSGST | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | LQFP-100 (002-11500) | |
| 梱包サイズ | 500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2042 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
JP,TW
|
|
| ウェハ製造国 |
SG
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | LQFP-100 (002-11500) |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2042 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
JP,TW
|
| ウェハ製造国 |
SG
|
特長
- デュアルArm Cortex-M4F
- Cortex-M4Fに単精度FPU搭載
- 3つのDMAコントローラ
- 1088 KBコードフラッシュ, 96 KBワークフラッシュ, 128
- 読み書き同時対応, デュアルバンクOTA更新
- 暗号エンジン: AES, 3DES, SHA, RSA, ECC,
- 機能安全: MPU, PPU, SMPU, WDT, MCWDT,
- CAN FD最大8 Mbps, ISO 11898-1:2015準拠
- 12ビット1 Msps SAR ADC, 最大64外部チャネル
- 最大8 SCB: I2C, SPI, UART
- 最大8 LIN, ISO 17987準拠
- 多様な低消費電力モード: スリープ, ディープスリープ, ハイバネート
利点
- デュアルCPUで並列処理を実現
- FPUで演算処理を高速化
- DMAでデータ転送効率向上
- 大容量フラッシュ/SRAMで複雑な用途に対応
- OTA更新でダウンタイムを削減
- 暗号エンジンでデータ・通信を保護
- 安全機能で信頼性を強化
- CAN FDで高速・堅牢な通信
- 高速ADCでセンサ精度向上
- 柔軟なI2C/SPI/UARTで多様な接続
- LINで車載統合が容易
- 低消費電力でバッテリ/システム寿命延長
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.