CYPT17B01G-133AZMB
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CYPT17B01G-133AZMB

Infineon offers the space industry’s first QML qualified, radiation hardened by design, quad SPI (QSPI) NOR Flash.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CYPT17B01G-133AZMB
CYPT17B01G-133AZMB


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2035
  • Frequency
    133 MHz
  • インターフェース
    QSPI
  • デバイスの重量
    9600 mg
  • ファミリー
    NOR
  • メモリ容量
    1 GBit
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~125 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.97 V~3.63 V
  • 組織 (X x Y)
    x4
  • 認定
    Military

OPN
CYPT17B01G133AZMBXYSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TQFP-100 (51-85050)
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2035
発売開始日 02/2025
組立国
TW
ウェハ製造国
TW

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TQFP-100 (51-85050)
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2035
発売開始日 02/2025
組立国
TW
ウェハ製造国
TW
Infineon has expanded its line of radiation hardened NOR flash memory products, which offer the best combination of performance, density, and resistance to radiation and single event effects (SEE). Ideal for storing boot code and configuration images for space FPGAs.

特長

  • 1Gbit density, QSPI at 133 MHz
  • 100k cycle write/infinite read endurance
  • 10-year data retention @ 125ºC
  • 1.8 V / 3.3 V I/O support
  • 100-pin TQFP package
  • PROTOTYPE
  • Flight devices, order CYRS17B01G-133AZMB

利点

  • Compatible with 512M rad-hard NOR Flash
  • Fast boot for space-grade FPGAs

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ