CYPT1061G30-10GGMB
Active and preferred
RoHS対応

CYPT1061G30-10GGMB

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CYPT1061G30-10GGMB
CYPT1061G30-10GGMB


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • インターフェース
    Parallel
  • デバイスの重量
    2300 mg
  • ピークリフロー温度
    220 °C
  • ファミリー
    FAST SRAM
  • メモリ容量
    16 MBit
  • リードボール仕上げ
    Au
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~125 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.2 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    1M x 16
  • 認定
    Military
  • 速度
    10 ns

OPN
CYPT1061G30-10GGMB
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 CER-TSOP-II-54 (002-18372)
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
US
ウェハ製造国
TW

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 CER-TSOP-II-54 (002-18372)
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
US
ウェハ製造国
TW
インフィニオンの16 Mb非同期SRAMファミリーは、インフィニオンの特許取得済みRADSTOP™テクノロジーで設計されており、宇宙やその他の過酷な環境でのアプリケーションに最適です。16 Mb高速SRAMは、1Mビット x 16ビットとして構成されたECCを備えた高性能、低消費電力のSRAMです。

特長

  • 16 Mbメモリ容量、1M x 16
  • 組込みECC (SEC)
  • 10 nsのアクセス時間
  • 1.8~5.0 V動作電圧
  • –55°C~+125°Cの軍用温度グレード
  • 54リード セラミック TSOP (CTSOP)
  • 放射線性能
  • TID: 200 Krad
  • SEL: > 60 MeV.cm2/mg @ 95°C
  • SEU: ≤ 1 x 10-10 upsets/bit-day
  • QML-V 認定
  • フライトデバイス、注文番号 CYRS1061G30-10GGMB

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ