CYPM1321-97BZXI
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
GPIO50
-
SRAM32 KB
-
USB 規格USB-PD 3.2
-
VBUS短絡保護N
-
VCONN FETY
-
アプリケーションPower tools, PC docks, Other IoT and industrial applications, Light electric vehicles
-
ソフトウェアツールModusToolbox™
-
バッテリーシリーズ1S to 7S
-
パッケージタイプ97-ball BGA
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーEZ-PD™ PMG1-S3
-
フラッシュ256 KB
-
プロセッサ タイプARM® Cortex®-M0/M0+
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲3.67 V~28 V
-
温度グレードIndustrial
-
製品の説明MCU with dual-port support
-
製品カテゴリHigh Voltage MCUs
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CYPM132197BZXIXQMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | VFBGA-97 (002-31241) | |
| 梱包サイズ | 2450 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | VFBGA-97 (002-31241) |
| 梱包サイズ | 2450 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- USB-C support and USB PD support
- Moisture detection
- Dead battery Rd support.
- Legacy charging block
- Apple charge support
- Integrated USB full-speed device controller
- Integration of high voltage 28 V VBUS regulator
- Hardware crypto block for authentication
- NFET gate drivers
- Flexible GPIOs that can operate from 1.71 V to 5.5 V
- Integrated digital blocks
- Integrated current sense block
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.