GPIO17
-
SRAM12 KB
-
USB 規格USB-PD 3.2
-
VBUS短絡保護Y
-
VCONN FETY
-
アプリケーションHome appliances, Smart speakers, Personal care solutions, Power tools
-
ソフトウェアツールModusToolbox™
-
バッテリーシリーズ1S to 5S
-
パッケージタイプ40-pin QFN
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーEZ-PD™ PMG1-S1
-
フラッシュ128 KB
-
プロセッサ タイプARM® Cortex®-M0/M0+
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲4 V~21.5 V
-
温度グレードIndustrial
-
製品の説明MCU with integrated analog and digital peripherals
-
製品カテゴリHigh Voltage MCUs
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CYPM1111-40LQXIT | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | QFN-40 (001-80659) | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
PH,TW
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | QFN-40 (001-80659) |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
PH,TW
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- USB-C support and USB PD support
- Moisture detection
- Programmable MCU
- Integrated legacy charging block
- Apple charge support
- Integrated 8-bit ADC for voltage monitoring
- Integrated current sense block
- Integrated digital blocks configurable
- System-level fault protection
- Clocks and oscillators
- Packing type: tray
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.