CYPD7271-68LQXQT
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
GPIO19
-
SRAM16 KByte
-
USB 規格USB-PD 3.2
-
VBUS短絡保護Y
-
VCONN FETY
-
アプリケーションMulti-port consumer charging applications
-
ソフトウェアツールEZ-PD™ Configuration , ModusToolBox™
-
パッケージタイプ68-pin QFN
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーEZ-PD™ CCG7DC
-
フラッシュ128 KByte
-
保護機能(OVP、OCP、SCP、ESD)Y
-
動作温度 範囲-40 °C~105 °C
-
動作電圧 範囲4 V~24 V
-
温度グレードExtended Industrial
-
製品の説明Dual-port USB-C power delivery and DC-DC controller
-
製品カテゴリAC-DC DC-DC PD solutions
|
OPN
|
CYPD7271-68LQXQT |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | QFN-68 (002-31802) |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
PH,TW
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | QFN-68 (002-31802) |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
PH,TW
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- ARM® Cortex®-M0 a 32-bit MCU
- 128 KB Flash, 32 KB ROM, 16KB SRAM
- USB PD and DC-DC
- PD 3.1 SPR PPS
- Buck-boost and buck converters
- FCCM and DCM
- 150 kHz - 600 kHz
- I2C and CC bootloader
- I2C, PWM, ADC, GPIOs
- Dynamic loadsharing
- Tape and reel packing
- Supported by PSOC™ Creator 4.3
利点
- High programmable analog and digital
- Highly integrated USB-PD and DC-DC
- Support field upgrade
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.