CYPD7199-40LDXST
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CYPD7199-40LDXST

In-vehicle rear seat entertainment USB single-port USB-C PD with buck-boost controller

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CYPD7199-40LDXST
CYPD7199-40LDXST


製品仕様情報

  • # ポート数
    Single
  • GPIO
    12, 13
  • SRAM
    16 KByte
  • USB 規格
    USB-PD 3.2
  • VBUS短絡保護
    Y
  • VCONN FET
    Y
  • アプリケーション
    Rear seat entertainment
  • ソフトウェアツール
    ModusToolbox™
  • パッケージタイプ
    40-Pin QFN
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    EZ-PD™ CCG7S Auto
  • フラッシュ
    128 KByte
  • プロセッサ タイプ
    ARM® Cortex®-M0
  • 保護機能(OVP、OCP、SCP、ESD)
    Y
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~105 °C
  • 動作電圧 範囲
    4 V~24 V
  • 温度グレード
    Automotive Grade-S
  • 製品の説明
    Automotive single-port USB Type-C with PD and buck-boost controller
  • 製品カテゴリ
    PD controllers

OPN
CYPD719940LDXSTXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 WQFN-40 (002-33635)
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TW
ウェハ製造国
US

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 WQFN-40 (002-33635)
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
US
CYPD7199-40LDXST is the tape and reel packing type option belonging to Infineon's EZ-PD™ CCG7S family of highly integrated single-port USB-C Power Delivery (PD) with integrated buck-boost controllers, suitable for automotive rear seat entertainment applications.CYPD7199 is available on demand, please contact us here to place your request or receive more information.

特長

  • AEC-Q100
  • Supports one USB-PD port
  • Compliant with USB-PD 3.1 v2.0
  • Configurable resistors RP and RD
  • VBUS provider NFET gate driver
  • 48 MHz ARM® Cortex® M0 CPU
  • 128 KB Flash, 16 KB SRAM, 32 KB ROM
  • 1x buck-boost controller
  • 1x Legacy/ proprietary charging block
  • System-level fault protection
  • Integrated oscillator
  • 40-pin QFN, wettable flank, tape & reel

利点

  • Reduced BOM
  • Reduced design cycle
  • SDK for value-added features

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ