CYPD3197-24LDXS
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
GPIO12
-
SRAM8 KByte
-
VBUS短絡保護Yes
-
VCONN FETNo
-
アプリケーションPower source (auto)
-
ソフトウェアツールPSoC Creator
-
ピークリフロー温度260 °C
-
フラッシュ64 KByte
-
動作温度 範囲-40 °C~105 °C
-
動作電圧 範囲2.7 V~5.5 V
-
製品カテゴリPD controllers
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.