# ポート数Single
-
GPIO9
-
SRAM4 KByte
-
USB 規格USB-PD 2.0
-
VBUS短絡保護N
-
VCONN FETN
-
アプリケーションUSB C - HDMI
-
ソフトウェアツールPSoC™ Creator
-
パッケージタイプ24-Pin QFN
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーEZ-PD™ CCG2
-
フラッシュ32 KByte
-
プロセッサ タイプARM® Cortex®-M0
-
保護機能(OVP、OCP、SCP、ESD)N
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲2.7 V~5.5 V
-
温度グレードIndustrial
-
製品の説明Single-port USB Type-C controller
-
製品カテゴリPD controllers
|
OPN
|
CYPD2120-24LQXI |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | QFN-24 (001-13937) |
| 梱包サイズ | 4900 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
PH,TW
|
| ウェハ製造国 |
CN,US
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | QFN-24 (001-13937) |
| 梱包サイズ | 4900 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
PH,TW
|
| ウェハ製造国 |
CN,US
|
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.