CYPD2104-20FNXIT
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CYPD2104-20FNXIT

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CYPD2104-20FNXIT
CYPD2104-20FNXIT


製品仕様情報

  • # ポート数
    Single
  • GPIO
    9
  • SRAM
    4 KByte
  • USB 規格
    USB-PD 2.0
  • VBUS短絡保護
    N
  • VCONN FET
    N
  • アプリケーション
    Accessory
  • ソフトウェアツール
    PSoC™ Creator
  • パッケージタイプ
    20-ball CSP
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    EZ-PD™ CCG2
  • フラッシュ
    32 KByte
  • プロセッサ タイプ
    ARM® Cortex®-M0
  • 保護機能(OVP、OCP、SCP、ESD)
    N
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.7 V~5.5 V
  • 温度グレード
    Industrial
  • 製品の説明
    Single-port USB Type-C controller
  • 製品カテゴリ
    PD controllers

OPN
CYPD2104-20FNXIT
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 WLCSP-20 (001-95010)
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TW
ウェハ製造国
SG,US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 WLCSP-20 (001-95010)
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
SG,US
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ