Currently planned availability until at least2033
-
インターフェースI2C
-
パッケージPG-SOIC-8
-
ファミリーF-RAM
-
動作温度 範囲-40 °C~125 °C
-
動作電圧 範囲2 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)32 K x 8
-
認定Automotive
| 推奨 | |
|
OPN
|
CYEL15B256JSXEXLSA1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOIC-8 (51-85066) |
| 梱包サイズ | 97 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2026 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOIC-8 (51-85066) |
| 梱包サイズ | 97 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2026 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 256 Kb密度 (32K x 8構成)
- 10兆回の読み書きに対応する高い耐久性
- 121年間のデータ保持
- 高速2線式シリアルインターフェース (I2C)
- 低消費電力
- -40℃~+125℃の自動車グレードの温度
- 8ピンSOICパッケージ
- 50クラッド (Si) TIDを保証
- 低電圧動作: VDD (2.0V~3.6V)
利点
- ROHS指令準拠
- 50クラッド (Si) TID放射パフォーマンス
- シングルロット日付コード (SLDC)
- 電気検査の網羅率100%
- 適合証明書 (CoC)
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.