CYEL15B102N-ZS60XM
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2033
-
インターフェースParallel
-
パッケージPG-TSOP-44
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーF-RAM
-
メモリ容量2 MBit
-
リードボール仕上げNiPdAu and Pure Sn
-
動作温度 範囲-55 °C~125 °C
-
動作電圧 範囲2 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)128Kx16
-
認定Military
| 推奨 | |
|
OPN
|
CYEL15B102N-ZS60XM |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TSOP-II-44 (51-85087) |
| 梱包サイズ | 135 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 02/2024 |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TSOP-II-44 (51-85087) |
| 梱包サイズ | 135 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 02/2024 |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 2 Mb density
- 128K x 16, parallel interface
- 60ns access time
- Infineon instant non-volatile write technology
- 10-trillon read/write cycle endurance
- 120 years data retention at +85°C
- Extremely low programming voltage (2V)
- 2.0 V–3.6 V operating voltage range
- Low operating current (10 mA max)
- –55°C to +125°C military temperature grade
- 44-pin TSOP package
利点
- AEC-Q006 compliant
- ROHS compliant
- 50 Krad (Si) TID radiation performance
- Single Lot Date Code (SLDC)
- 100% electrical testing coverage
- Certificate of Conformance (CoC)
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.