15年寿命Yes
-
ADC (#, 最大分解能@サンプルレート)SD(1, 12bit ENoB (audio), 10 bit ENoB (DC), 12MHz Clock)
-
Bluetooth EDR 2MBPS RX SENSITIVITY–94.0 dBm
-
Bluetooth EDR 2Mbps TX POWER0 dBm
-
Bluetooth LE RX SENSITIVITY- 95.0 dBm
-
Bluetooth LE TX POWER4 dBm
-
Bluetooth LEYes
-
Bluetooth LEデータレート2 MByte/s
-
BluetoothクラシックYes
-
CAPSENSE™No
-
CPUコア96MHz
-
Currently planned availability until at least31-03-2035
-
GPIO17
-
I2C1
-
PDM1
-
PWM6
-
ROM2MB
-
SPI2
-
SRAM512 KByte
-
UART2
-
V 範囲1.76 V~3.63 V
-
アンテナの種類Chip Antenna
-
オペアンプNo
-
サイズ (Xmm×Ymm×Zmm)11 x 11 x 1.70 mm
-
シリアル通信ブロック0
-
セカンダリCPUコアNone
-
パッド30
-
ファミリーAIROC™ Bluetooth Modules
-
フラッシュ1024 KByte
-
ベースシリコンCYW20721
-
メインCPUコアArm® Cortex®- M4
-
動作温度 範囲-30 °C~85 °C
-
寿命 - 拡張寿命No
-
拡張範囲No
-
発売日31-03-2020
|
OPN
|
CYBT-423060-02 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | MODULE-28 (002-23238) |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | MODULE-28 (002-23238) |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.