15年寿命Yes
-
ADC (#, 最大分解能@サンプルレート)SAR (1, 12-bit @ 1 msps)
-
Bluetooth EDR 2MBPS RX SENSITIVITYN/A
-
Bluetooth EDR 2Mbps TX POWERN/A
-
Bluetooth LE RX SENSITIVITY-85dBm
-
Bluetooth LE TX POWER3dBm
-
Bluetooth LEYes
-
Bluetooth LEデータレート1 MByte/s
-
BluetoothクラシックNo
-
CAPSENSE™Yes
-
CPUコア48MHz
-
Currently planned availability until at least31-12-2024
-
GPIO16
-
I2CConfigurable
-
PDMConfigurable
-
PWM4
-
SPIConfigurable
-
SRAM16 KByte
-
UARTConfigurable
-
V 範囲1.9 V~5.5 V
-
アンテナの種類Chip antenna
-
オペアンプYes
-
サイズ (Xmm×Ymm×Zmm)10 x 10 x 1.80 mm
-
シリアル通信ブロック5
-
セカンダリCPUコアNone
-
パッド21
-
ファミリーAIROC™ Bluetooth Modules
-
フラッシュ128 KByte
-
ベースシリコンPSoC™ 4 MCU with AIROC™ Bluetooth® LE
-
メインCPUコアArm® Cortex®- M0
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
寿命 - 拡張寿命No
-
拡張範囲No
-
発売日31-12-2009
|
OPN
|
CYBLE-022001-00 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | MODULE-21 (002-95662) |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | MODULE-21 (002-95662) |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
US
|
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.