15年寿命Yes
-
ADC (#, 最大分解能@サンプルレート)SAR (1, 12-bit @ 1 msps)
-
Bluetooth EDR 2MBPS RX SENSITIVITYN/A
-
Bluetooth EDR 2Mbps TX POWERN/A
-
Bluetooth LE RX SENSITIVITY- 93 dBm
-
Bluetooth LE TX POWER3dBm
-
Bluetooth LEYes
-
Bluetooth LEデータレート1 MByte/s
-
BluetoothクラシックNo
-
CAPSENSE™Yes
-
CPUコア48MHz
-
Currently planned availability until at least31-12-2024
-
GPIO23
-
I2CConfigurable
-
PDMConfigurable
-
PWM4
-
SPIConfigurable
-
SRAM16 KByte
-
UARTConfigurable
-
V 範囲1.9 V~5.5 V
-
アンテナの種類PCB trace antenna
-
オペアンプYes
-
サイズ (Xmm×Ymm×Zmm)14 x 19 x 2.00 mm
-
シリアル通信ブロック5
-
セカンダリCPUコアNone
-
パッド31
-
ファミリーAIROC™ Bluetooth Modules
-
フラッシュ128 KByte
-
ベースシリコンPSoC™ 4-BLE
-
メインCPUコアArm® Cortex®- M0
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
寿命 - 拡張寿命No
-
拡張範囲No
-
発売日31-12-2009
|
OPN
|
CYBLE-012011-00 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | MODULE-31 (002-02521) |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | MODULE-31 (002-02521) |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
US
|
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.