H2OYes
-
センサーピン数61
-
パッケージ100-pin TQFP
-
ファミリーTSG7_XL
-
マルチタッチNo
-
手袋Yes
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CYAT847AZS61-22002 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TQFP-100 (51-85048) | |
| 梱包サイズ | 450 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2034 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TQFP-100 (51-85048) |
| 梱包サイズ | 450 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2034 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- AEC-Q100 qualified
- Screen sizes up to 35-inch
- - 40°C to 105°C
- Number of sense pins
- Serial interface I2C
- Android driver support
- Noise-suppression technologies
- Refresh rate up to 120 Hz
- Water rejection
- wet-finger tracking
- Supports thick glove (5mm)
- Package: 100-pin TQFP
利点
- 32-bit Arm® Cortex® CPU
- Screen sizes up to 15" diagonal
- Noise suppression for display and RF
- 35 mm hover
- Force Touch with 120 Hz refresh rates
- Haptic and acoustic feedback
- Low-power CapSense button - Power On/Off
- Glove support upto 5 mm thick glove
- Slider support
- Water rejection and wet-finger tracking
- Runtime Diagnostics
- Split screen support
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.