CYAT817L-100AS72
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CYAT817L-100AS72

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CYAT817L-100AS72
CYAT817L-100AS72


製品仕様情報

  • GPIO
    13
  • Touch+ MCUの機能
    No
  • センサーピン数
    72
  • タッチのみ
    Yes
  • パッケージ
    100-pin TQFP
  • ファミリー
    TSG7_L
  • 指の数
    10
  • 温度
    – 40°C - +105°C

OPN
CYAT817L-100AS72
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TQFP-100 (51-85048)
梱包サイズ 900
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2036
発売開始日 05/2023
組立国
TW
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TQFP-100 (51-85048)
梱包サイズ 900
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2036
発売開始日 05/2023
組立国
TW
ウェハ製造国
US
CYAT817L-100AS72 is an Electronics Council (AEC) Q100 qualified Multi-touch Capacitive touchscreen controller part of the PSOC™ Automotive Multitouch Gen7L. It comes in a PG-TQFP-100 package and supports screen sizes up to 11''. The touch controller provides a fast refresh rate up to 250Hz, supports water rejection, wet finger and thick gloves tracking. It incorporates Low power CAPSENSE™ wake-up button ith a consumption lower than <50 -uA.

特長

  • AEC-Q100 qualified
  • Screen sizes up to 11-inch
  • - 40°C to 105°C
  • Number of sense pins
  • Serial interface I2C and SPI
  • Wake-up button support
  • Noise-suppression technologies
  • CAPSENSETM buttons
  • Water rejection
  • wet-finger tracking
  • Supports thick glove (5mm)
  • Package: 100-pin TQFP

利点

  • Touch controller with extensible MCU
  • 12-bit SAR ADC for system monitoring
  • Screen sizes up to 11" diagonal
  • Reports up to ten fingers
  • Glove support with thick glove upto 5 mm
  • Large object rejection
  • Four TCPWMs
  • Three serial communication blocks (SCBs)
  • Up to 48 KB flash for MCU functionality
  • Up to 4 KB SRAM for MCU functionality
  • Up to 29 programmable GPIO pins

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ