CYAT81682-100AS61Z
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CYAT81682-100AS61Z

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CYAT81682-100AS61Z
CYAT81682-100AS61Z


製品仕様情報

  • 5V Tx
    No
  • CAPSENSE™ ボタン
    Yes
  • CAPSENSE™
    Yes
  • ジェスチャー
    No
  • センサーピン数
    61
  • ディスプレイ アーマー
    Yes
  • パッケージ
    100-pin TQFP
  • ファミリー
    TSG6_XL
  • 低消費-電力ウェイクアップ ボタン
    No
  • 厚いオーバーレイ/厚い手袋のサポート
    No
  • 指の数
    10
  • 薄い手袋タッチ対応
    Yes
  • 防水
    Yes

OPN
CYAT81682-100AS61Z
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TQFP-100 (51-85048)
梱包サイズ 900
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2030
発売開始日 03/2022
組立国
TW
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TQFP-100 (51-85048)
梱包サイズ 900
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2030
発売開始日 03/2022
組立国
TW
ウェハ製造国
US
CYAT81682-100AS61Z is an Electronics Council (AEC) Q100 qualified Multi-touch Capacitive touchscreen controller part of the PSOC™ Automotive Multitouch Gen6XL. It comes in a PG-TQFP-100 package and supports screen sizes up to 15''. The touch controller provides a fast refresh rate up to 250Hz, supports water rejection, wet finger and thick gloves tracking. Ideal platform for HMI systems.

特長

  • AEC-Q100 qualified
  • Screen sizes up to 15-inch
  • - 40°C to 105°C
  • Number of sense pins
  • Serial interface I2C and SPI
  • Refresh rate up to 250 Hz
  • Noise-suppression technologies
  • Fingernail tracking
  • Water rejection
  • wet-finger tracking
  • Supports thick glove (5mm)
  • Package: 100-pin TQFP

利点

  • 32-bit Arm® Cortex® CPU
  • Screen sizes up to 15" diagonal
  • Noise-suppression technology for display
  • Water rejection and wet-finger tracking
  • Glove support for thickness upto 5 mm
  • Large object rejection
  • Low-power look-for-touch mode
  • Reports up to ten fingers
  • Small finger support down to 4 mm
  • Touchscreen sensor self-test
  • AutoArmor improves EMI and immunity

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ