CAPSENSE™ ボタンYes
-
CAPSENSE™Yes
-
ウェイクアップ ボタン サポートNo
-
ジェスチャーYes
-
センサーピン数48
-
パッケージ64-pin TQFP
-
ファミリーTSG6_L
-
厚いオーバーレイ/厚い手袋のサポートYes
-
指の数10
-
薄い手袋タッチ対応Yes
-
防水Yes
| 推奨 | |
|
OPN
|
CYAT81658-64AS48 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TQFP-64 (51-85051) |
| 梱包サイズ | 1600 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 長期供給予定期限 | 2031 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TQFP-64 (51-85051) |
| 梱包サイズ | 1600 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2031 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- AEC-Q100 qualified
- Screen sizes up to 8.5-inch
- - 40°C to 105°C
- Number of sense pins
- Serial interface I2C and SPI
- Wake-up button support
- Noise-suppression technologies
- CAPSENSETM buttons
- Water rejection
- wet-finger tracking
- Supports thick glove (5mm)
- Package: 64-pin TQFP
利点
- 32-bit Arm® Cortex® CPU
- Screen sizes up to 15" diagonal
- Reports up to ten fingers
- Small finger support down to 4 mm
- Water rejection and wet-finger tracking
- Glove support upto thickness of 5 mm
- Large object rejection
- Low-power look-for-touch mode
- Touchscreen sensor self-test
- Low-power CAPSENSE™ wake-up button
- Low-power wake-on-touchscreen
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.