CYAT81650-64AS48
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CYAT81650-64AS48

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CYAT81650-64AS48
CYAT81650-64AS48


製品仕様情報

  • CAPSENSE™ ボタン
    No
  • CAPSENSE™
    No
  • ウェイクアップ ボタン サポート
    No
  • ジェスチャー
    No
  • センサーピン数
    48
  • パッケージ
    64-pin TQFP
  • ファミリー
    TSG6_L
  • 厚いオーバーレイ/厚い手袋のサポート
    No
  • 指の数
    10
  • 温度センサー
    N
  • 薄い手袋タッチ対応
    No
  • 防水
    No

OPN
CYAT81650-64AS48
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TQFP-64 (51-85051)
梱包サイズ 1600
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2031
発売開始日 03/2022
組立国
TW
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TQFP-64 (51-85051)
梱包サイズ 1600
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2031
発売開始日 03/2022
組立国
TW
ウェハ製造国
US
CYAT81650-64AS48 is an Electronics Council (AEC) Q100 qualified Multi-touch Capacitive touchscreen controller part of the PSOC™ Automotive Multitouch Gen6L. It comes in a PG-TQFP-64 package and supports screen sizes up to 8.5''. The touch controller provides a fast refresh rate up to 250Hz, supports water rejection, wet finger and thick gloves tracking. It incorporates Low power CAPSENSE™ wake-up button ith a consumption lower than <50 -uA.

特長

  • AEC-Q100 qualified
  • Screen sizes up to 8.5-inch
  • - 40°C to 105°C
  • Number of sense pins
  • Serial interface I2C and SPI
  • Wake-up button support
  • Noise-suppression technologies
  • CAPSENSETM buttons
  • Water rejection
  • wet-finger tracking
  • Supports thick glove (5mm)
  • Package: 64-pin TQFP

利点

  • 32-bit Arm® Cortex® CPU
  • Screen sizes up to 15" diagonal
  • Reports up to ten fingers
  • Small finger support down to 4 mm
  • Water rejection and wet-finger tracking
  • Glove support upto thickness of 5 mm
  • Large object rejection
  • Low-power look-for-touch mode
  • Touchscreen sensor self-test
  • Low-power CAPSENSE™ wake-up button
  • Low-power wake-on-touchscreen

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ