15年寿命N/A
-
20年寿命N/A
-
Currently planned availability until at leastN/A
-
ピークリフロー温度250 °C
-
ファミリーFM3 CY9AFx1xL/M/N
-
リードボール仕上げSn-3Ag-0.5Cu
-
動作温度 範囲0 °C~70 °C
-
動作電圧 範囲2.7 V~5.5 V
-
寿命 - 拡張寿命N/A
-
発売日Nov 2011
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY9AF311NABGL-GK9E1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | FBGA-112 (002-13225) | |
| 梱包サイズ | 1980 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 5 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
JP
|
|
| ウェハ製造国 |
JP
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-112 (002-13225) |
| 梱包サイズ | 1980 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 5 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
JP
|
| ウェハ製造国 |
JP
|
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.