これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
CY9AF116MAPMC-G-MNCGE2
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

CY9AF116MAPMC-G-MNCGE2

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY9AF116MAPMC-G-MNCGE2
CY9AF116MAPMC-G-MNCGE2


製品仕様情報

  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    FM3 CY9AFx1xL/M/N
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 動作温度 範囲
    0 °C~70 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.7 V~5.5 V

OPN
CY9AF116MAPMC-G-MNCGE2
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 LQFP-80 (002-11501)
梱包サイズ 1190
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 LQFP-80 (002-11501)
梱包サイズ 1190
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ