CY8CPLC20-48LTXIT
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY8CPLC20-48LTXIT

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY8CPLC20-48LTXIT
CY8CPLC20-48LTXIT


製品仕様情報

  • 15年寿命
    Yes
  • 20年寿命
    N/A
  • CPU
    M8C
  • Currently planned availability until at least
    Dec 2035
  • Frequency (最大)
    24 MHz
  • GPIO
    44
  • I/Oピン
    44
  • I2C
    Programmable
  • NPSGに発行
    Y
  • PLCタイプ
    Programmable
  • PSGに発行
    Y
  • SPI
    Programmable
  • SRAM
    2408 Byte
  • UART
    Programmable
  • アナログ ブロック (Programmable)
    12
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    Powerline Communications
  • フラッシュ
    32 KByte
  • ボーレート (最大)
    2400 Bit/s
  • ユニバーサルデジタルブロック (Programmable)
    16
  • リードボール仕上げ
    Ni/Pd/Au
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    4.75 V~5.25 V
  • 寿命 - 拡張寿命
    Yes
  • 発売日
    Sep 2009
  • 開発ソフトウェア
    Y

OPN
CY8CPLC20-48LTXIT
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 QFN-48 (001-13191)
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TW
ウェハ製造国
CN,US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 QFN-48 (001-13191)
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
CN,US
The CY8CPLC20 is an integrated powerline communication (PLC) chip with the powerline modem PHY and network protocol stack running on the same device. Apart from the PLC core, the CY8CPLC20 also offers a PSOC™ core that enables system designers to integrate multiple functions on the same chip.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ