CY8CLED04G01-56LTXI

CY8CLED04G01-56LTXI

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY8CLED04G01-56LTXI
CY8CLED04G01-56LTXI


製品仕様情報

  • CAPSENSE™
    Y
  • CPU
    M8C
  • Frequency (最大)
    2 MHz
  • GPIO
    10
  • I/Oピン
    10
  • LEDチャネル
    4
  • NPSGに発行
    Y
  • PSGに発行
    Y
  • SRAM
    1024 Byte
  • アナログ ブロック (Programmable)
    6
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • フラッシュ
    16 KByte
  • ユニバーサルデジタルブロック
    8
  • リードボール仕上げ
    Ni/Pd/Au
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    7 V~32 V
  • 開発ソフトウェア
    Y

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ