ADC (#, 最大分解能@サンプルレート)SAR (1, 12-bit @ 2 msps)
-
ADCモジュール数1
-
BLE RX感度N/A
-
BLEの最大データ速度N/A
-
BLE対応周波数帯N/A
-
BLE電源出力N/A
-
CAN0
-
CAPSENSE™Y
-
CPUARM Cortex-M4
-
DAC (#, 最大分解能@サンプルレート)None
-
DMAチャネル62
-
Frequency (最大)150 MHz
-
FS-USBFull-Speed
-
I/Oピン102
-
I2S2
-
LCD直接駆動Y
-
NPSGに発行Y
-
PDM-PCM2
-
PSGに発行Y
-
SRAM512 KByte
-
オペアンプ0
-
クアッドSPIY
-
コンパレーター12
-
シリアル通信ブロック13
-
セカンダリ コアARM Cortex-M0+
-
タイマ/カウンタ/PWMブロック32
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーPSOC™ 62x8
-
フラッシュ1024 KByte
-
ユニバーサルデジタルブロック0
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲1.7 V~3.6 V
-
暗号化アクセラレータY
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY8C6248AZI-S2D44 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TQFP-128 (51-85101) | |
| 梱包サイズ | 720 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TQFP-128 (51-85101) |
| 梱包サイズ | 720 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.