CY8C4248LQI-BL583
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY8C4248LQI-BL583

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY8C4248LQI-BL583
CY8C4248LQI-BL583
個.


製品仕様情報

  • ADC (#, 最大分解能@サンプルレート)
    SAR (1, 12-bit @ 1 msps)
  • ADCモジュール数
    1
  • CAN
    0
  • CAPSENSE™
    Y
  • CPU
    ARM Cortex-M0
  • DMAチャネル
    8
  • EEPROM
    0 KByte
  • EEPROMエミュレーション
    No
  • Frequency (最大)
    48 MHz
  • GPIO
    36
  • I/Oピン
    36
  • I/Oピン (SIO)
    0
  • JTAGとSi ID
    0x1A1711AA
  • LCD直接駆動
    Y
  • NPSGに発行
    Y
  • PSGに発行
    Y
  • SRAM
    32 KByte
  • USB I/O (USB入出力)
    0
  • USBタイプ
    None
  • アナログ ブロック (Universal)
    0
  • オペアンプ
    4
  • オンチップクロック生成 (PLL)
    N
  • コンパレーター1
    2
  • シリアル通信ブロック
    2
  • タイマ/カウンタ/PWMブロック
    4
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    PSOC™ 4200BL
  • フラッシュ
    256 KByte
  • ユニバーサルデジタルブロック
    4
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.9 V~5.5 V
  • 必要なキット
    None
  • 連続時間ブロック
    2

OPN
CY8C4248LQI-BL583
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 QFN-56 (001-58740)
梱包サイズ 2600
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2030
発売開始日 03/2022
組立国
PH,TW
ウェハ製造国
CN,US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 QFN-56 (001-58740)
梱包サイズ 2600
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2030
発売開始日 03/2022
組立国
PH,TW
ウェハ製造国
CN,US
個.
在庫あり

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ