ADC (#, 最大分解能@サンプルレート)SAR (1, 12-bit @ 1 msps)
-
CAN2
-
CAPSENSE™Yes
-
CPUARM Cortex-M0
-
DMAチャネル8
-
ECONo
-
EEPROM0 KByte
-
Frequency (最大)48 MHz
-
GPIO51
-
I/Oピン (SIO)0
-
I/Oピン51
-
JTAGとSi ID0x11E6
-
LCD直接駆動Yes
-
LPコンパレータ2
-
NPSGに発行Y
-
PSGに発行Y
-
SCBブロック4
-
SRAM16 KByte
-
TCPWMブロック8
-
USB I/O (USB入出力)0
-
USBタイプNone
-
WCOYes
-
アナログ ブロック (Universal)0
-
オペアンプ4
-
オンチップクロック生成 (PLL)N
-
コンパレーター12
-
シリアル通信ブロック4
-
スマートIO0
-
タイマ/カウンタ/PWMブロック8
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーPSOC™ Automotive 4200M
-
フラッシュ128 KByte
-
フルスピードUSB0
-
ユニバーサルデジタルブロック4
-
リードボール仕上げPure Sn
-
分類ISO 26262-ready
-
動作温度 範囲-40 °C~105 °C
-
動作電圧 範囲1.71 V~5.5 V
-
必要なキットNone
-
連続時間ブロック2
|
OPN
|
CY8C4247AZS-M485T |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TQFP-64 (51-85051) |
| 梱包サイズ | 1500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TQFP-64 (51-85051) |
| 梱包サイズ | 1500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- AEC-Q100 qualified
- Frequency upto 48 MHz
- Flash 128KB
- SRAM 16 KB
- CAPSENSE™
- 12 BIT SAR ADC (1 msps)
- 51 GPIOs, 24xSCB Blocks
- Direct LCD Drive
- Temperature: -40 to +105C
- Package: PG-TQFP-64
利点
- Low-power compute & integration
- Differentiated Touch HMI features in MCU
- Supports resistive and current sensing
- High-speed communication:Fast I2C/CAN-FD
- Increased security w/ encryption support
- Easy-to-use software for prototyping app
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.