CY8C4149AZI-S578
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY8C4149AZI-S578

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY8C4149AZI-S578
CY8C4149AZI-S578


製品仕様情報

  • ADC (#, 最大分解能@サンプルレート)
    SAR (1, 12-bit @ 1 msps)
  • ADCモジュール数
    1
  • CAN
    1
  • CAPSENSE™
    Y
  • CPU
    ARM Cortex-M0+
  • DAC (#, 最大分解能@サンプルレート)
    None
  • DMAチャネル
    16
  • Frequency (最大)
    48 MHz
  • I/Oピン (Smart)
    24
  • I/Oピン
    84
  • I2S
    1
  • LCD直接駆動
    Y
  • SRAM
    32 KByte
  • USBタイプ
    None
  • オペアンプ
    2
  • コンパレーター1
    2
  • シリアル通信ブロック
    5
  • タイマ/カウンタ/PWMブロック
    8
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    PSOC™ 4100S Max
  • フラッシュ
    384 KByte
  • ユニバーサルデジタルブロック
    0
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.71 V~5.5 V

OPN
CY8C4149AZI-S578
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TQFP-100 (51-85048)
梱包サイズ 450
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TW
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TQFP-100 (51-85048)
梱包サイズ 450
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
US

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ