| 推奨 | |
|
OPN
|
CY8C4147LQEHVS026XTXUMA1 |
| 製品ステータス | active |
| インフィニオン パッケージ | PG-VQFN-64 |
| パッケージ名 | WQFN-64 (002-36619) |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | PG-VQFN-64 |
| パッケージ名 | WQFN-64 (002-36619) |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 48 MHz Arm Cortex-M0+ CPU
- シーケンサ付き12ビット1 Msps SAR ADC
- 最大128 KBのフラッシュ、ECC付き16 KB SRAM
- 8つの16ビット タイマー/カウンター/PWMブロック
- 4つの再構成可能なSCB: I2C、SPI、UART、LIN
- LIN/CXPIトランシーバーを内蔵
- レギュレーターは3.3 V/5 V、最大60 mAをサポートします
- ディープスリープモード、最小25 µA
- 最大47個のGPIO、プログラム可能な機能
- CAPSENSE™ブロック (SNR > 5:1)
- 供給電圧3.6 V~28 V (最大42 V)
- 機能安全: ECC、ウォッチドッグ、電源
利点
- 48 MHz CPUにより高速コード実行が可能
- 12ビットADCが正確なセンサー読み取りを実現
- ECCメモリがデータの信頼性を向上
- 柔軟なタイマーによりモーターと制御が簡素化されます
- 複数のSCBが多様なプロトコルをサポート
- LIN/CXPIの統合によりシステムBOMが削減されます
- 3.3 V/5 Vレギュレーターはさまざまな設計に適合します
- ディープスリープによりスタンバイ電力を最小限に抑えます
- プログラム可能なGPIOによりボードレイアウトが容易になります
- CAPSENSE™は堅牢なタッチ センシングを実現します
- 幅広い供給範囲で過酷な条件にも適合
- 安全機能によりシステムの信頼性が向上
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.