CY8C4147LDE-HV604T
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
1620ビット精度ΔΣ ADC2
-
AECQが利用可能Yes
-
CAN-FDNo
-
ECC付きSRAM8 KByte
-
ECC付きコード フラッシュ128 KByte
-
ECC付きデータ フラッシュ16 KByte
-
GPIO22
-
LINコントローラーYes
-
SCBブロック2
-
TCPWMブロック5
-
イソUARTYes
-
温度- 40°C - + 125°C
-
隠れNo
-
高電圧サブシステム (LDO, LIN PHY)LDO only
-
高電圧測定 Ios (HV分圧器付)1
-
高電圧測定精度(HV分周器付き)0.16 %
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY8C4147LDEHV604TXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | WQFN-48 (002-33925) | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2038 | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
SG
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | WQFN-48 (002-33925) |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2038 |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
SG
|
特長
- 32‑bit Arm Cortex‑M0+ MCU
- Up to 49.152 MHz CPU performance
- Integrated Flash, SRAM with ECC
- Dual high‑precision ΔΣ ADCs
- Current, voltage & temp sensing
- Auto‑gain current measurement path
- CAN FD controller (up to 5 Mbps)
- iso UART PHY for daisy‑chain BMS
- Crypto: AES/SHA/CRC + TRNG/PRNG
- Functional safety support (ASIL‑D)
- Flexible timers & PWM blocks
- Up to 22 programmable GPIOs
利点
- Accurate current/voltage/temp sensing
- Offloads monitoring tasks from host MCU
- Robust daisy‑chain pack communication
- Compatible with TLE9012/TLE9018 ICs
- Fast CAN FD gateway to zonal ECU
- Increased safety via ECC & diagnostics
- Strong security for data/authentication
- Flexible serial interfaces reduce BOM
- Built‑in timers support control & logic
- Supports ISO 26262 process compliance
- Simplifies multi‑cell BMS scalability
- Reduces wiring complexity and weight
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.