CY8C4147LDE-HV534
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY8C4147LDE-HV534

PSOC™ 4 HVPA-SPM 1.0 (smart battery pack monitor)

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY8C4147LDE-HV534
CY8C4147LDE-HV534


製品仕様情報

  • 1620ビット精度ΔΣ ADC
    2
  • AECQが利用可能
    Yes
  • CAN-FD
    Yes
  • ECC付きSRAM
    8 KByte
  • ECC付きコード フラッシュ
    128 KByte
  • ECC付きデータ フラッシュ
    16 KByte
  • GPIO
    22
  • LINコントローラー
    Yes
  • SCBブロック
    2
  • TCPWMブロック
    5
  • イソUART
    No
  • 温度
    - 40°C - + 125°C
  • 隠れ
    Yes
  • 高電圧サブシステム (LDO, LIN PHY)
    LDO only
  • 高電圧測定 Ios (HV分圧器付)
    1
  • 高電圧測定精度(HV分周器付き)
    0.16 %

OPN
CY8C4147LDEHV534XQLA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 WQFN-48 (002-33925)
梱包サイズ 2600
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2038
組立国
TW
ウェハ製造国
SG
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 WQFN-48 (002-33925)
梱包サイズ 2600
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2038
組立国
TW
ウェハ製造国
SG
PSOC™ 4 HVPA‑SPM 1.0 is a programmable smart battery pack monitor for automotive BMS. It combines a 32‑bit Arm® Cortex®‑M0+ with high‑precision analog front‑end (ΔΣ ADCs, comparators) for accurate current/voltage/temperature sensing. It supports iso‑UART daisy‑chain plus CAN‑FD to reduce host MCU load and enable robust, scalable architectures.

特長

  • 32‑bit Arm Cortex‑M0+ MCU
  • Up to 49.152 MHz CPU performance
  • Integrated Flash, SRAM with ECC
  • Dual high‑precision ΔΣ ADCs
  • Current, voltage & temp sensing
  • Auto‑gain current measurement path
  • CAN FD controller (up to 5 Mbps)
  • iso UART PHY for daisy‑chain BMS
  • Crypto: AES/SHA/CRC + TRNG/PRNG
  • Functional safety support (ASIL‑D)
  • Flexible timers & PWM blocks
  • Up to 22 programmable GPIOs

利点

  • Accurate current/voltage/temp sensing
  • Offloads monitoring tasks from host MCU
  • Robust daisy‑chain pack communication
  • Compatible with TLE9012/TLE9018 ICs
  • Fast CAN FD gateway to zonal ECU
  • Increased safety via ECC & diagnostics
  • Strong security for data/authentication
  • Flexible serial interfaces reduce BOM
  • Built‑in timers support control & logic
  • Supports ISO 26262 process compliance
  • Simplifies multi‑cell BMS scalability
  • Reduces wiring complexity and weight

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ