CY8C4147LCE-HV423T
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY8C4147LCE-HV423T

CY8C4147LCE-HV423T is a part of the  PSOC™ 4 HV PA 144k series
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY8C4147LCE-HV423T
CY8C4147LCE-HV423T
個.


製品仕様情報

  • 1620ビット精度ΔΣ ADC
    2
  • AECQが利用可能
    Yes
  • CAN-FD
    No
  • ECC付きSRAM
    8 KByte
  • ECC付きコード フラッシュ
    128 KByte
  • ECC付きデータ フラッシュ
    8 KByte
  • GPIO
    9
  • LIN
    1
  • LINコントローラー
    Yes
  • SCBブロック
    1
  • TCPWMブロック
    4
  • イソUART
    No
  • デジタルチャネル
    4
  • パッケージ
    Tape and Reel
  • 分類
    ISO 26262-compliant
  • 対象アプリケーション
    IBS
  • 温度
    - 40°C - + 125°C
  • 隠れ
    No
  • 電圧測定精度
    0.15 %
  • 高電圧サブシステム (LDO, LIN PHY)
    Y
  • 高電圧測定 Ios (HV分圧器付)
    2
  • 高電圧測定精度(HV分周器付き)
    0.15 %

OPN
CY8C4147LCE-HV423T
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 QFN-32 (002-29344)
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2038
発売開始日 03/2022
組立国
TW
ウェハ製造国
SG,US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 QFN-32 (002-29344)
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2038
発売開始日 03/2022
組立国
TW
ウェハ製造国
SG,US
個.
在庫あり
PSOC™ 4 HV PA 144k series is a fully integrated programmable embedded system for battery monitoring and management and a subfamily of the .The PSOC™ HVPA-144K is Automotive Electronics Council (AEC)-Q100 qualified.

特長

  • Max CPU speed at 48 MHz
  • 128 KB Code Flash with ECC
  • 8 KB Data Flash with ECC
  • 8KB SRAM with ECC
  • 2 High voltage measurement Ios (with HV divider)
  • 0.15% Voltage measurement accuracy
  • 4 TCPWM blocks
  • 1 SCB blocks
  • 8 GPIO Pins
  • Operating Temperature: -40 to +125°C

利点

  • Small footprint solution for IBS
  • +/-300 mV input shunt base current sense
  • +/- 0.3 % current sensing accuracy
  • Automatic gain control amplifier
  • Up to +/-0.1 % voltage sensing accuracy
  • Integrated LIN tranceiver
  • Direct input support from 12 V battery
  • ISO26262 ASIL-C support
  • Automotive quality software support
  • Arm® Cortex®-M0+ CPU with DMA controller
  • 128 KB Code / 8 KB Data Flash with ECC
  • Temperature and diagnostic channels
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ