CAPSENSE™Y
-
Frequency (最大)24 MHz
-
GPIO34
-
SRAM4 KByte
-
コンパレーター12
-
シリアル通信ブロック2
-
タイマ/カウンタ/PWMブロック5
-
ファミリーPSOC Automotive 4000S
-
フラッシュ32 KByte
-
動作温度 範囲-40 °C~105 °C
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY8C4025LQSS413XQLA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | QFN-40 (002-36765) | |
| 梱包サイズ | 4900 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2038 | |
| 発売開始日 | 02/2024 | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
SG
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | QFN-40 (002-36765) |
| 梱包サイズ | 4900 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2038 |
| 発売開始日 | 02/2024 |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
SG
|
特長
- 48 MHz Arm Cortex-M0+ CPU
- 最大32 KBフラッシュ加速器
- 4 KBゼロウェイトSRAM
- 全ピン10ビットADC
- 任意ピン2チャネル電流DAC
- 2チャネル低消費比較器(Deep Sleep)
- プログラマブルロジックブロック
- デュアルSCB:I2C、SPI、UART対応
- 5チャネル16ビットタイマ/PWM
- 全ピンLCDセグメント駆動
- Deep Sleep時2.5 μAデジタル電流
- 1.71 V~5.5 V単一電源
利点
- 48 MHz CPUで高速処理
- フラッシュ加速でコード高速化
- ゼロウェイトSRAMで応答向上
- 10ビットADCで柔軟なアナログ入力
- IDACでセンサ接続が簡単
- 比較器で低消費監視
- プログラマブルロジックで外部IC削減
- 柔軟なシリアル通信で統合容易
- 多タイマで精密制御
- LCD駆動で外部部品不要
- Deep Sleepで消費電力低減
- 広い電源範囲で多用途対応
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.