CY8C4014SXA-421ZT
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY8C4014SXA-421ZT

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY8C4014SXA-421ZT
CY8C4014SXA-421ZT


製品仕様情報

  • ADC (#, 最大分解能@サンプルレート)
    0
  • CAN
    0
  • CAPSENSE™
    Yes
  • CPU
    ARM Cortex-M0
  • ECO
    No
  • Frequency (最大)
    16 MHz
  • GPIO
    10
  • LCD直接駆動
    No
  • LPコンパレータ
    1
  • NPSGに発行
    Y
  • PSGに発行
    Y
  • SCBブロック
    1
  • SRAM
    2 KByte
  • TCPWMブロック
    1
  • USBタイプ
    None
  • WCO
    No
  • オペアンプ
    0
  • コンパレーター1
    1
  • スマートIO
    0
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    PSOC™ Automotive 4000
  • フラッシュ
    16 KByte
  • フルスピードUSB
    0
  • ユニバーサルデジタルブロック
    0
  • リードボール仕上げ
    Ni/Pd/Au
  • 分類
    ISO 26262-ready
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.71 V~5.5 V

OPN
CY8C4014SXA-421ZT
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-16 (51-85068)
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2032
発売開始日 03/2022
組立国
PH
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-16 (51-85068)
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2032
発売開始日 03/2022
組立国
PH
ウェハ製造国
US
CY8C4014SXA-421ZT is a product of the 32-bit Automotive PSOC™ 4000 family, featuring a single Arm Cortex-M0 processor with a 16 MHz frequency. It offers 16 KB flash memory, 2 KB SRAM, and a 16-SOIC package. This product combines an MCU with communication and timing peripherals, CAPSENSE™ capacitive touch-sensing system, and versatile analog capabilities. It meets AEC-Q100 standards and is ideal for HMI and sensing applications.

特長

  • AEC-Q100 qualified
  • Frequency upto 16 MHz
  • Flash 16KB
  • SRAM 2 KB
  • CAPSENSE™
  • 12 BIT SAR ADC (-)
  • 10 GPIOs, 24xSCB Blocks
  • Temperature: -40 to +85C
  • Package: PG-DSO-16

利点

  • Low-power compute & integration
  • Differentiated Touch HMI features in MCU
  • Supports resistive and current sensing
  • High-speed communication:Fast I2C/CAN-FD
  • Increased security w/ encryption support
  • Easy-to-use software for prototyping app

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ